エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HDMI画面分割切替器 4入力1出力 4K60Hz対応 4分割画面表示 全画面切替対応

通常単価(税別)
69,630円
税込単価
76,593円
通常出荷日:3日目

4入力1出力に対応し、4K60Hz高解像度での4分割画面表示と全画面切替を両立したHDMI画面分割切替...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SW-PHD41MTV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-PHD41MTVの仕様・寸法情報

種類
[スプリッタ] 切替器
供給電源
[セルフパワー] セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
30
寸法 横(mm)
220
寸法 奥行き(mm)
100
消費電力(w)
10(最大)
JANコード
4969887595572
インターフェース
入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、音声出力/Toslink×1・RCAピンジャック(赤白)×1 、赤外線リモコン用/IRジャック×1
仕様
最大4分割画面表示・全画面切替対応
付属品
ACアダプタ(12V/2.5A)、リモコン(電池付属/CR2025)、ウォールマウントキット×1、IR受信ケーブル×1

型番リスト

表示件数
型番
SW-PHD41MTV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,630円
( 76,593円 )
3日目

詳細情報

基本情報

4入力1出力に対応し、4K60Hz高解像度での4分割画面表示と全画面切替を両立したHDMI画面分割切替器です。
【特長】
・HDMI入力4系統、出力1系統に対応
・4K60Hz(3840×2160)の高解像度表示に対応
・4つの入力映像を1画面に同時表示する4分割画面表示機能を搭載
・任意の入力を全画面表示に切り替える全画面切替に対応
・映像監視や複数機器の同時モニタリングに活用可能
【用途】
・複数のPC・映像機器の画面を1台のモニターで同時確認
・監視カメラや映像機器の映像を1画面にまとめて表示
・作業現場での多画面モニタリング環境の構築

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI画面分割切替器 4入力1出力 4K60Hz対応 4分割画面表示 全画面切替対応の型番SW-PHD41MTVのページです。 型番SW-PHD41MTVに関する仕様情報を記載しております。
HDMI画面分割切替器 4入力1出力 4K60Hz対応 4分割画面表示 全画面切替対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI画面分割切替器 4入力1出力 4K60Hz対応 4分割画面表示 全画面切替対応
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器
4入力HDMIスイッチャー(4K対応)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器
メーカーサンワサプライラトックシステムラトックシステムATENサンワサプライラトックシステム
通常価格69,630円14,800円12,070円17,655円85,758円12,800円
通常出荷日3日目4日目4日目6日目1日目4日目
種類切替器KVMKVMスプリッタ切替器KVM
供給電源セルフパワーバスパワーバスパワーセルフパワーバスパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)484424
コンソール接続ポート数(ポート)155444
PC側ディスプレイのインタフェースHDMIHDMIHDMIHDMIDisplayPortDisplayPort

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました