エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ディスプレイエクステンダー用受信機 映像延長 増設用レシーバー単体 モニター接続用

通常単価(税別)
29,830円
税込単価
32,813円
通常出荷日:3日目

ディスプレイエクステンダー用の増設・交換に対応する受信機単体モデルです。【特長】・ディスプレイエクステ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VGA-EXRN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VGA-EXRNの仕様・寸法情報

種類
[エクステンダ] 受信機
供給電源
[セルフパワー] セルフパワー
コンソール接続ポート数(ポート)
1
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)
180
寸法 縦(mm)
25
寸法 横(mm)
104
寸法 奥行き(mm)
59
JANコード
4969887593851
インターフェース
入力/RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1
付属品
ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VGA-EXRN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,830円
( 32,813円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ディスプレイエクステンダー用の増設・交換に対応する受信機単体モデルです。
【特長】
・ディスプレイエクステンダーシステム用の受信機(レシーバー)単体品
・モニター接続用として映像信号の延長を実現
【用途】
・ディスプレイエクステンダーシステムの受信機増設
・既存受信機の交換・スペア確保
・複数モニターへの映像延長環境の構築

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイエクステンダー用受信機 映像延長 増設用レシーバー単体 モニター接続用の型番VGA-EXRNのページです。 型番VGA-EXRNに関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイエクステンダー用受信機 映像延長 増設用レシーバー単体 モニター接続用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイエクステンダー用受信機 映像延長 増設用レシーバー単体 モニター接続用
KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU
ディスプレイエクステンダー(受信機電源不要・セットモデル) VGA-EXSET3
ビデオ分配送信器用レシーバー
HDBaseT Lite レシーバー(スケーラー内蔵)
VGA 映像分配器(2ポート)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライATENATENミスミ
通常価格29,830円51,200円29,490円22,990円 -70,759円9,740円
通常出荷日3日目3日目3日目5日目5日目在庫品1日目
種類受信機送受信機セット送受信機セットエクステンダエクステンダスプリッタ
供給電源セルフパワーセルフパワーセルフパワー(受信機)/LAN経由(受信機)セルフパワーセルフパワーACアダプタ
コンソール接続ポート数(ポート)111112
コンソール側ディスプレイのインタフェースVGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)VGA(HD-15pin)組合せVGA(HD-15pin)
最大延長距離(m)180150803007065
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました