エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

抗菌静音有線エルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 USB接続

通常単価(税別)
4,290円
税込単価
4,719円
通常出荷日:3日目

手首への負担を軽減するエルゴノミクス設計と抗菌・静音機能を備えた有線USBマウスです。【特長】・人間工...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-ERGK9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-ERGK9の仕様・寸法情報

インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
118
寸法 幅(mm)
68
寸法 厚み(mm)
66
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USB A
分解能(カウント/インチ)
1000・1600
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マウスサイズ
大型
JANコード
4969887700693
備考
抗菌静音
ボタン数(個)
5
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS

型番リスト

表示件数
型番
MA-ERGK9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,290円
( 4,719円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手首への負担を軽減するエルゴノミクス設計と抗菌・静音機能を備えた有線USBマウスです。
【特長】
・人間工学に基づいたエルゴノミクス形状により、手首への負担を軽減
・抗菌仕様により、衛生的な環境での使用に配慮
・静音設計により、クリック音を抑えた静かな操作が可能
・USB接続対応
【用途】
・長時間のPC作業における手首疲労の軽減
・静粛性が求められる場所でのPC操作

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌静音有線エルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 USB接続の型番MA-ERGK9のページです。 型番MA-ERGK9に関する仕様情報を記載しております。
抗菌静音有線エルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 USB接続のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌静音有線エルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 USB接続
抗菌静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 静音クリック
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファロー
通常価格4,290円4,410円2,090円2,390円3,190円1,691円 -
通常出荷日3日目3日目5日目5日目5日目2日目〜
インターフェイスUSBワイヤレスUSBUSBワイヤレスUSB
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED光学式
寸法 奥行き(mm)1181189598.295113
寸法 幅(mm)686857.261.857.266
寸法 厚み(mm)666639.236.739.239

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました