エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

抗菌静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 静音クリック

通常単価(税別)
4,410円
税込単価
4,851円
通常出荷日:3日目

抗菌加工・静音クリック・エルゴノミクス設計を兼ね備えたワイヤレスマウスです。【特長】・抗菌加工を施した...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-ERGWK10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-ERGWK10の仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
118
寸法 幅(mm)
68
寸法 厚み(mm)
66
色
ブラック
コネクタ形状
USB A
ワイヤレス方式
2.4GHz RF電波方式
分解能(カウント/インチ)
800・1200・1600
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マウスサイズ
大型
JANコード
4969887700716
備考
抗菌静音
ボタン数(個)
5
付属品
レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MA-ERGWK10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,410円
( 4,851円 )
3日目

詳細情報

基本情報

抗菌加工・静音クリック・エルゴノミクス設計を兼ね備えたワイヤレスマウスです。
【特長】
・抗菌加工を施した衛生的な表面仕上げ
・静音クリック設計により、周囲への騒音を低減
・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた形状で手首への負担を軽減
・ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさなく快適に使用可能
【用途】
・長時間のデスクワークにおける手首・腕の疲労軽減
・静粛性が求められる会議室などでの使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 静音クリックの型番MA-ERGWK10のページです。 型番MA-ERGWK10に関する仕様情報を記載しております。
抗菌静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 静音クリックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 静音クリック
抗菌静音有線エルゴノミクスマウス 人間工学形状 手首の負担を軽減 USB接続
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
抗菌静音有線巻取りブルーLEDマウス SIAA認証 ケーブル巻取り式 静音クリック
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファロー
通常価格4,410円4,290円3,190円2,090円2,190円1,420円
通常出荷日3日目3日目5日目5日目5日目6日目
インターフェイスワイヤレスUSBワイヤレスUSBUSBUSB
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED光学式
寸法 奥行き(mm)11811895959594
寸法 幅(mm)686857.257.257.254
寸法 厚み(mm)666639.239.239.236
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト