エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 左右非対称形状 握りやすい設計

通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円
通常出荷日:5日目

ワイヤレス接続に対応した、5ボタン搭載の左右非対称形状ブルーLEDマウスです。【特長】・ワイヤレス接続...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-WB518BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-WB518BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
108.2
寸法 幅(mm)
77.1
寸法 厚み(mm)
41.2
色
ブラック
コネクタ形状
USB A
ワイヤレス方式
2.4GHz RF電波方式
分解能(カウント/インチ)
800・1200・1600
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン
マウスサイズ
中型
JANコード
4969887701324
ボタン数(個)
5
付属品
レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.13~10.15、Chrome OS

型番リスト

表示件数
型番
MA-WB518BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190円
( 3,509円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワイヤレス接続に対応した、5ボタン搭載の左右非対称形状ブルーLEDマウスです。
【特長】
・ワイヤレス接続対応で、ケーブルの煩わしさなく快適に使用可能
・ブルーLEDセンサー採用により、安定したトラッキング性能を実現
・5ボタン仕様で、作業効率を高める多彩な操作が可能
・左右非対称形状により、手にフィットする握りやすい設計
【用途】
・オフィスでのデスクワーク全般
・複数ボタンを活用した効率的なPC操作

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 左右非対称形状 握りやすい設計の型番MA-WB518BKのページです。 型番MA-WB518BKに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 左右非対称形状 握りやすい設計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 左右非対称形状 握りやすい設計
ワイヤレスブルーLEDマウス
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 超小型・超軽量
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,190円2,490円3,790円1,890円2,390円2,590円
通常出荷日5日目3日目3日目5日目5日目5日目
インターフェイスワイヤレスUSBワイヤレスUSBUSBワイヤレス
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED
寸法 奥行き(mm)108.210898.210898.279
寸法 幅(mm)77.166.761.866.761.847
寸法 厚み(mm)41.240.236.740.236.733
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました