エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

抗菌静音有線巻取りブルーLEDマウス SIAA認証 ケーブル巻取り式 静音クリック

通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円
通常出荷日:5日目

抗菌・静音・ケーブル巻取り機能を備えたブルーLEDマウスです。【特長】・SIAA認証取得の抗菌仕様・静...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-MBSK315W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-MBSK315Wの仕様・寸法情報

インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
95
寸法 幅(mm)
57.2
寸法 厚み(mm)
39.2
色
ホワイト
ケーブル長(m)
約0~0.7
マウスケーブル
巻取り
コネクタ形状
USB A
分解能(カウント/インチ)
1000
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
マウスサイズ
小型
JANコード
4969887701027
備考
抗菌静音
ボタン数(個)
3
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.13~10.15、Chrome OS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-MBSK315W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190円
( 2,409円 )
5日目

詳細情報

基本情報

抗菌・静音・ケーブル巻取り機能を備えたブルーLEDマウスです。
【特長】
・SIAA認証取得の抗菌仕様
・静音クリック採用で周囲への騒音を低減
・ケーブル巻取り式でデスク周りをすっきり整理
・ブルーLED光学センサー搭載
・有線接続による安定した操作性
【用途】
・静粛性が求められる会議室などでの使用
・持ち運びや収納に便利なモバイル用途

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌静音有線巻取りブルーLEDマウス SIAA認証 ケーブル巻取り式 静音クリックの型番MA-MBSK315Wのページです。 型番MA-MBSK315Wに関する仕様情報を記載しております。
抗菌静音有線巻取りブルーLEDマウス SIAA認証 ケーブル巻取り式 静音クリックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌静音有線巻取りブルーLEDマウス SIAA認証 ケーブル巻取り式 静音クリック
ケーブル巻取り光学式マウス
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファロー
通常価格2,190円2,190円3,190円2,090円1,890円1,420円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目6日目
インターフェイスUSBUSB(HID1.1)ワイヤレスUSBUSBUSB
マウス種類青色LED光学式青色LED青色LED青色LED光学式
寸法 奥行き(mm)9573959510894
寸法 幅(mm)57.24657.257.266.754
寸法 厚み(mm)39.23339.239.240.236
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました