エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音

通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円
通常出荷日:5日目

抗菌加工・静音設計・ワイヤレス対応を兼ね備えたブルーLEDマウスです。【特長】・SIAA認証取得の抗菌...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
ブラック
4969887700945
1個
ホワイト
4969887700969
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190円
( 3,509円 )
5日目
3,190円
( 3,509円 )
5日目

詳細情報

基本情報

抗菌加工・静音設計・ワイヤレス対応を兼ね備えたブルーLEDマウスです。
【特長】
・SIAA認証取得の抗菌加工を施したマウス表面
・静音クリック設計により、オフィスなど静粛性が求められる環境に対応
・ワイヤレス接続対応でケーブルの煩わしさを解消
・ブルーLED方式の読み取りセンサーを採用
【用途】
・オフィスや共用スペースでの複数人による共有使用
・静粛性が求められる環境でのPC操作

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
抗菌静音有線巻取りブルーLEDマウス SIAA認証 ケーブル巻取り式 静音クリック
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファロー
通常価格3,190円2,090円2,190円1,890円3,790円1,420円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目6日目
インターフェイスワイヤレスUSBUSBUSBワイヤレスUSB
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED光学式
寸法 奥行き(mm)95959510898.294
寸法 幅(mm)57.257.257.266.761.854
寸法 厚み(mm)39.239.239.240.236.736

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト