エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計

通常単価(税別)
3,790円
税込単価
4,169円
通常出荷日:3日目

静音スイッチを全ボタンに採用した、小型設計のワイヤレスブルーLEDマウスです。【特長】・全ボタンに静音...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
ブラック
4969887697306
1個
レッド
4969887697320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790円
( 4,169円 )
3日目
3,790円
( 4,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

静音スイッチを全ボタンに採用した、小型設計のワイヤレスブルーLEDマウスです。
【特長】
・全ボタンに静音スイッチを採用し、クリック音を低減
・2.4GHz帯無線接続に対応し、ケーブルのわずらわしさを解消
・ブルーLED方式の光学センサーを搭載
・5ボタン仕様で多彩な操作に対応
・小型設計により、持ち運びや省スペース利用に適した形状
【用途】
・静粛性が求められる会議室などでの使用
・省スペースデスク環境でのPC操作

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファローサンワサプライ
通常価格3,790円2,390円1,890円3,190円1,420円2,090円
通常出荷日3日目5日目5日目5日目6日目5日目
インターフェイスワイヤレスUSBUSBワイヤレスUSBUSB
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED光学式青色LED
寸法 奥行き(mm)98.298.2108959495
寸法 幅(mm)61.861.866.757.25457.2
寸法 厚み(mm)36.736.740.239.23639.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト