エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

静音ワイヤレスブルーLEDマウス 超小型・超軽量

通常単価(税別)
2,590円
税込単価
2,849円
通常出荷日:5日目

静音設計と超小型・超軽量ボディを両立したワイヤレスブルーLEDマウスです。【特長】・静音設計により、ク...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-WBS311DS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-WBS311DSの仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
79
寸法 幅(mm)
47
寸法 厚み(mm)
33
色
ダークシルバー
コネクタ形状
USB A
ワイヤレス方式
2.4GHz RF電波方式
分解能(カウント/インチ)
1200
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
マウスサイズ
超小型
JANコード
4969887700471
備考
静音
ボタン数(個)
3
付属品
レシーバー、単四乾電池×1(テスト用)
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.13~10.15、Chrome OS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-WBS311DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590円
( 2,849円 )
5日目

詳細情報

基本情報

静音設計と超小型・超軽量ボディを両立したワイヤレスブルーLEDマウスです。
【特長】
・静音設計により、クリック音を抑えた快適な操作が可能
・ワイヤレス接続でケーブルの煩わしさなし
・ブルーLED採用により、さまざまな素材の表面でも安定したトラッキング性能を発揮
・超小型・超軽量設計で持ち運びに便利
【用途】
・省スペース環境での使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音ワイヤレスブルーLEDマウス 超小型・超軽量の型番MA-WBS311DSのページです。 型番MA-WBS311DSに関する仕様情報を記載しております。
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 超小型・超軽量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 超小型・超軽量
ワイヤレスブルーLEDマウス
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,590円2,490円3,790円3,190円1,890円2,390円
通常出荷日5日目3日目3日目5日目5日目5日目
インターフェイスワイヤレスUSBワイヤレスワイヤレスUSBUSB
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED
寸法 奥行き(mm)7910898.29510898.2
寸法 幅(mm)4766.761.857.266.761.8
寸法 厚み(mm)3340.236.739.240.236.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました