エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続

通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円
通常出荷日:5日目

静音スイッチを全ボタンに採用した、小型設計の有線ブルーLEDマウスです。【特長】・全ボタンに静音スイッ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-BL156BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-BL156BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
98.2
寸法 幅(mm)
61.8
寸法 厚み(mm)
36.7
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB A
分解能(カウント/インチ)
1000・1600・2400・3200
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マウスサイズ
小型
JANコード
4969887697245
備考
静音
ボタン数(個)
5
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.13~10.15、Chrome OS

型番リスト

表示件数
型番
MA-BL156BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390円
( 2,629円 )
5日目

詳細情報

基本情報

静音スイッチを全ボタンに採用した、小型設計の有線ブルーLEDマウスです。
【特長】
・全ボタンに静音スイッチを採用し、クリック音を低減
・ブルーLEDセンサー搭載
・5ボタン仕様で操作性を向上
・小型設計により手の小さい方や持ち運びにも対応
・USB接続でかんたんに使用可能
【用途】
・オフィスでの静粛性が求められる環境での使用
・コンパクトなデスク環境でのPC操作

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続の型番MA-BL156BKのページです。 型番MA-BL156BKに関する仕様情報を記載しております。
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファローサンワサプライ
通常価格2,390円3,790円1,890円2,090円1,420円3,190円
通常出荷日5日目3日目5日目5日目6日目5日目
インターフェイスUSBワイヤレスUSBUSBUSBワイヤレス
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED光学式青色LED
寸法 奥行き(mm)98.298.2108959495
寸法 幅(mm)61.861.866.757.25457.2
寸法 厚み(mm)36.736.740.239.23639.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました