エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

抗菌静音Bluetoothエルゴノミクスマウス 5ボタン ブルーLED カウント3段階切替

通常単価(税別)
5,210円
税込単価
5,731円
通常出荷日:3日目

抗菌加工と静音設計を備えたBluetooth接続のエルゴノミクスマウスです。【特長】・抗菌加工を施した...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-ERGBTK11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-ERGBTK11の仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
118
寸法 幅(mm)
68
寸法 厚み(mm)
66
色
ブラック
分解能(カウント/インチ)
800・1200・1600
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マウスサイズ
大型
JANコード
4969887700709
備考
抗菌静音
ボタン数(個)
5
付属品
単四乾電池×2(テスト用)
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18・26、iOS 13~18・26、Chrome OS、Android 14~16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-ERGBTK11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,210円
( 5,731円 )
3日目

詳細情報

基本情報

抗菌加工と静音設計を備えたBluetooth接続のエルゴノミクスマウスです。
【特長】
・抗菌加工を施した衛生的な設計
・静音クリックによる静かな操作環境を実現
・Bluetooth接続によりケーブル不要でスッキリした作業環境を構築
・手や手首への負担を軽減するエルゴノミクス形状
・ブルーLEDセンサー採用
・5ボタン仕様で多彩な操作に対応
・カウント(DPI)3段階切替により用途に応じた感度調整が可能
【用途】
・長時間のデスクワークにおける手首疲労の軽減
・静粛性が求められる会議室などでの使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌静音Bluetoothエルゴノミクスマウス 5ボタン ブルーLED カウント3段階切替の型番MA-ERGBTK11のページです。 型番MA-ERGBTK11に関する仕様情報を記載しております。
抗菌静音Bluetoothエルゴノミクスマウス 5ボタン ブルーLED カウント3段階切替のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌静音Bluetoothエルゴノミクスマウス 5ボタン ブルーLED カウント3段階切替
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
静音Bluetooth小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタン
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格5,210円1,890円5,470円3,190円2,090円3,790円
通常出荷日3日目5日目3日目5日目5日目3日目
インターフェイスBluetoothUSBBluetoothワイヤレスUSBワイヤレス
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED
寸法 奥行き(mm)11810892.9959598.2
寸法 幅(mm)6866.767.257.257.261.8
寸法 厚み(mm)6640.251.639.239.236.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました