エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

静音Bluetooth小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタン

通常単価(税別)
5,470円
税込単価
6,017円
通常出荷日:3日目

静音設計とエルゴノミクス形状を両立した、充電式Bluetooth対応の小型5ボタンマウスです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-EBBS522BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-EBBS522BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
92.9
寸法 幅(mm)
67.2
寸法 厚み(mm)
51.6
色
ブラック
分解能(カウント/インチ)
1000・1600・2400
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マウスサイズ
小型
JANコード
4969887702598
備考
静音充電式
ボタン数(個)
5
付属品
充電用ケーブル(約1.5m)
対応OS
Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iPadOS 13.4~18・26、iOS 17・18・26、Chrome OS、Android 14~16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-EBBS522BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,470円
( 6,017円 )
3日目

詳細情報

基本情報

静音設計とエルゴノミクス形状を両立した、充電式Bluetooth対応の小型5ボタンマウスです。
【特長】
・静音設計によりクリック音を抑えた快適な操作環境を実現
・エルゴノミクス形状により手への負担を軽減
・Bluetooth接続対応でケーブルレスのすっきりとした環境を構築可能
・充電式のため電池交換不要で継続使用が可能
・5ボタン仕様により多彩な操作をカスタマイズ可能
・小型サイズで持ち運びや省スペース設置に適した設計
【用途】
・オフィスでのデスクワーク
・長時間作業における手首・腕への負担軽減
・静粛性が求められる会議室での使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音Bluetooth小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタンの型番MA-EBBS522BKのページです。 型番MA-EBBS522BKに関する仕様情報を記載しております。
静音Bluetooth小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音Bluetooth小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタン
静音2.4GHzワイヤレス小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタン
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
抗菌静音Bluetoothエルゴノミクスマウス 5ボタン ブルーLED カウント3段階切替
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格5,470円4,850円3,790円5,210円2,390円1,890円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目5日目
インターフェイスBluetoothワイヤレスワイヤレスBluetoothUSBUSB
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED青色LED
寸法 奥行き(mm)92.992.998.211898.2108
寸法 幅(mm)67.267.261.86861.866.7
寸法 厚み(mm)51.651.636.76636.740.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました