エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

静音2.4GHzワイヤレス小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタン

通常単価(税別)
4,850円
税込単価
5,335円
通常出荷日:3日目

静音設計の2.4GHzワイヤレス接続に対応した、充電式5ボタン搭載の小型エルゴノミクスマウスです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-EWBS522BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-EWBS522BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
92.9
寸法 幅(mm)
67.2
寸法 厚み(mm)
51.6
色
ブラック
コネクタ形状
USB A
ワイヤレス方式
2.4GHz RF電波方式
分解能(カウント/インチ)
1000・1600・2400
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
マウスサイズ
小型
JANコード
4969887702642
備考
静音充電式
ボタン数(個)
5
付属品
レシーバー、充電用ケーブル(約1.5m)
対応OS
Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Chrome OS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-EWBS522BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,850円
( 5,335円 )
3日目

詳細情報

基本情報

静音設計の2.4GHzワイヤレス接続に対応した、充電式5ボタン搭載の小型エルゴノミクスマウスです。
【特長】
・静音設計により、クリック音を抑えた快適な操作環境を実現
・2.4GHzワイヤレス接続で、安定した通信を提供
・充電式バッテリー搭載により、電池交換不要で繰り返し使用可能
・5ボタン仕様で、作業効率を高める多彩な操作に対応
・エルゴノミクスデザインを採用した小型設計で、手への負担を軽減
【用途】
・長時間のPC操作が必要な作業環境
・静粛性が求められる会議室での使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音2.4GHzワイヤレス小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタンの型番MA-EWBS522BKのページです。 型番MA-EWBS522BKに関する仕様情報を記載しております。
静音2.4GHzワイヤレス小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音2.4GHzワイヤレス小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタン
静音Bluetooth小型エルゴノミクスマウス 充電式 5ボタン
静音ワイヤレスブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファローサンワサプライサンワサプライ
通常価格4,850円5,470円3,790円1,550円2,390円3,190円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目5日目5日目
インターフェイスワイヤレスBluetoothワイヤレスワイヤレスUSBワイヤレス
マウス種類青色LED青色LED青色LED光学式青色LED青色LED
寸法 奥行き(mm)92.992.998.29698.295
寸法 幅(mm)67.267.261.85761.857.2
寸法 厚み(mm)51.651.636.73536.739.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました