エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

静音ワイヤレスマウス 静音クリック 丸型フォルム シンプルデザイン

通常単価(税別)
1,890円
税込単価
2,079円
通常出荷日:19日目

静音クリックを採用した丸型フォルムのシンプルデザインワイヤレスマウスです。【特長】・静音クリック設計に...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-WR187BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-WR187BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
109.4
寸法 幅(mm)
60.5
寸法 厚み(mm)
30.9
色
ブラック
コネクタ形状
USB A
ワイヤレス方式
2.4GHz RF電波方式
分解能(カウント/インチ)
800・1200・1600
読み取り方式
光学センサー方式
ボタン
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
マウスサイズ
中型
JANコード
4969887697894
備考
静音
ボタン数(個)
3
付属品
レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.13~10.15、Chrome OS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-WR187BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890円
( 2,079円 )
19日目

詳細情報

基本情報

静音クリックを採用した丸型フォルムのシンプルデザインワイヤレスマウスです。
【特長】
・静音クリック設計により、オフィスや静かな環境でも周囲を気にせず使用可能
・ワイヤレス接続でケーブルの煩わしさなし
・丸型フォルムによる握りやすいデザイン
・シンプルなデザインでさまざまなデスク環境に馴染む
【用途】
・オフィスでのデスクワーク
・静粛性が求められる会議室や図書館などでの使用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音ワイヤレスマウス 静音クリック 丸型フォルム シンプルデザインの型番MA-WR187BKのページです。 型番MA-WR187BKに関する仕様情報を記載しております。
静音ワイヤレスマウス 静音クリック 丸型フォルム シンプルデザインのレビュー
この商品のレビューはありません

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました