エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

メカニカルキーボード 有線接続 打鍵感重視

通常単価(税別)
15,870円
税込単価
17,457円
通常出荷日:3日目

打鍵感にこだわったメカニカルスイッチ採用の有線接続キーボードです。【特長】・ロープロファイルメカニカル...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケーブル着脱可能。

型番:

SKB-MK3BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKB-MK3BKの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
[日本語] 日本語
キー数(キー)
108
キーボードタイプ
スタンダード
寸法 奥行き(mm)
126
寸法 幅(mm)
436
寸法 厚み(mm)
22.8
色
ブラック
JANコード
4969887700433
キーピッチ(mm)
19
質量(g)
約650
仕様
テンキー付
キーストローク(mm)
3
キースイッチ方式
メカニカル
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 11・10・8.1・8
付属品
ケーブル

型番リスト

表示件数
型番
SKB-MK3BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,870円
( 17,457円 )
3日目

詳細情報

基本情報

打鍵感にこだわったメカニカルスイッチ採用の有線接続キーボードです。
【特長】
・ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)採用により、クリック感のない滑らかで軽い打鍵感を実現
・キーストローク3.0mm、アクチュエーションポイント1.5mmで軽いタッチの入力が可能
・有線接続による安定した入力応答性
【用途】
・データ入力や文書作成などの事務作業
・プログラミングや設計業務
・長時間のPC操作を伴う作業環境

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ケーブル着脱可能。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルキーボード 有線接続 打鍵感重視の型番SKB-MK3BKのページです。 型番SKB-MK3BKに関する仕様情報を記載しております。
メカニカルキーボード 有線接続 打鍵感重視のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルキーボード 有線接続 打鍵感重視
キーボード USB接続 有線 スタンダード
有線フルキーボード
有線コンパクトキーボード
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
有線USBスタンダードキーボード 日本語配列 シンプル設計
メーカーサンワサプライバッファローエレコムエレコムエレコムサンワサプライ
通常価格15,870円2,781円1,390円 -1,290円1,490円1,970円
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目〜4日目在庫品1日目〜5日目
種類キーボードキーボードキーボードキーボードキーボードキーボード
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
キー配列日本語日本語日本語日本語日本語日本語
キー数(キー)10810810992108112
キーボードタイプスタンダードスタンダードスタンダードコンパクトスタンダードコンパクト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました