エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付 薄型設計 ワイヤレス

通常単価(税別)
7,050円
税込単価
7,755円
通常出荷日:3日目

充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付き。薄型設計でデスク周りをすっきり整えるワイヤレス...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SKB-BT22BKN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKB-BT22BKNの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth
キー配列
[日本語] 日本語
キー数(キー)
102
キーボードタイプ
スリム
寸法 奥行き(mm)
115
寸法 幅(mm)
345
寸法 厚み(mm)
19
色
ブラック
JANコード
4969887699423
キーピッチ(mm)
19
質量(g)
約350
仕様
テンキー付
キーストローク(mm)
2
キースイッチ方式
パンタグラフ
対応OS
Windows 11・10・8.1・8、Android 7~16
付属品
USB充電ケーブル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKB-BT22BKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,050円
( 7,755円 )
3日目

詳細情報

基本情報

充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付き。薄型設計でデスク周りをすっきり整えるワイヤレスキーボードです。
【特長】
・Bluetooth接続によるワイヤレス使用が可能
・充電式バッテリー搭載でケーブル不要
・テンキー付きで数値入力もスムーズ
・薄型スリム設計でコンパクトな使用感
【用途】
・省スペースを重視した作業環境の構築

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付 薄型設計 ワイヤレスの型番SKB-BT22BKNのページです。 型番SKB-BT22BKNに関する仕様情報を記載しております。
充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付 薄型設計 ワイヤレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付 薄型設計 ワイヤレス
Bluetoothテンキー
スリムキーボード
USB2.0ハブ付テンキー
USBテンキー
2ポート USBハブ付 テンキーボード
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコム
通常価格7,050円4,829円3,790円4,190円2,790円3,350円
通常出荷日3日目1日目4日目4日目5日目在庫品1日目
種類キーボードテンキーキーボードテンキー(USBハブ付)テンキーテンキー
インターフェイスBluetoothBluetoothUSBUSBUSBUSB
キー配列日本語その他日本語109A配列その他その他その他
キー数(キー)10220(19+Numlock)109202020
キーボードタイプスリムその他スリムその他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました