エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • キー数(キー)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

有線USBコンパクトキーボード メンブレン 日本語配列 テンキー付き・テンキーなし

通常単価(税別)
3,190円
税込単価
3,509円
通常出荷日:5日目

有線USB接続対応のコンパクト設計メンブレンキーボード(日本語配列)です。【特長】・有線USB接続タイ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SKB-KG3BKN2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKB-KG3BKN2の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB&PS/2
キー配列
[日本語] 日本語
キー数(キー)
86
キーボードタイプ
[コンパクト] コンパクト
寸法 奥行き(mm)
129.1
寸法 幅(mm)
306.4
寸法 厚み(mm)
27.4
色
ブラック
JANコード
4969887698310
キーピッチ(mm)
19
質量(g)
約370
仕様
テンキーなし
キーストローク(mm)
3.8
キースイッチ方式
メンブレン
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11・10・8.1・8
付属品
USB-PS/2変換アダプタ

型番リスト

表示件数
型番
SKB-KG3BKN2

キー数

(キー)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

色

JANコード

質量(g)

仕様

最小発注数量
86
306.4
27.4
ブラック
4969887698310
約370
テンキーなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190円
( 3,509円 )
5日目

詳細情報

基本情報

有線USB接続対応のコンパクト設計メンブレンキーボード(日本語配列)です。
【特長】
・有線USB接続タイプ(USB-PS/2変換アダプタ付き)
・机上を有効活用できるコンパクト設計
・メンブレン方式採用
・テンキーなし86キー(SKB-KG3BKN2・SKB-KG3WN2)/テンキー付き103キー(SKB-KG2WN2)
【用途】
・作業スペースを有効活用

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線USBコンパクトキーボード メンブレン 日本語配列 テンキー付き・テンキーなしの型番SKB-KG3BKN2のページです。 型番SKB-KG3BKN2に関する仕様情報を記載しております。
有線USBコンパクトキーボード メンブレン 日本語配列 テンキー付き・テンキーなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線USBコンパクトキーボード メンブレン 日本語配列 テンキー付き・テンキーなし
英語配列USBスリムキーボード 有線接続 スリム設計 テンキー付き・テンキーなし
有線コンパクトキーボード
USBテンキー
有線USBスタンダードキーボード 日本語配列 シンプル設計
無線コンパクトキーボード・マウス
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムサンワサプライサンワサプライエレコム
通常価格3,190円4,170円 -1,290円2,790円1,970円2,990円
通常出荷日5日目3日目4日目5日目5日目4日目
種類キーボードキーボードキーボードテンキーキーボードキーボード
インターフェイスUSB&PS/2USBUSBUSBUSBワイヤレス
キー配列日本語英語日本語その他日本語日本語
キーボードタイプコンパクトコンパクト/スリムコンパクトその他コンパクトコンパクト
寸法 奥行き(mm)129.1115150.8126.6141150.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました