エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    DVI-Aアナログ対応ディスプレイケーブル DVIケーブル パソコン・モニター接続用

    通常単価(税別)
    3,790円
    税込単価
    4,169円
    通常出荷日:9日目

    DVI-Aアナログ対応のディスプレイケーブルで、パソコンとモニターをしっかり接続します。【特長】・DV...

    詳細を確認
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    KC-DVI-HD2K3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    KC-DVI-HD2K3の仕様・寸法情報

    種類
    フェライトコア付ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    DVI-Aオス
    コネクタタイプ CN2
    Dsub 15芯
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    2
    ケーブル種別
    複合同軸
    仕上がり外径(mm)
    6.4
    ケーブル規格
    UL20276
    コネクタ仕様
    DVI29pinオス(DVI-A)インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
    JANコード
    4969887763735
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC-DVI-HD2K3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,790円
    ( 4,169円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    DVI-Aアナログ対応のディスプレイケーブルで、パソコンとモニターをしっかり接続します。
    【特長】
    ・DVI-Aアナログ対応のディスプレイケーブル
    ・パソコンとモニターの接続に使用可能
    ・DVIケーブルタイプ
    【用途】
    ・パソコンとディスプレイモニターの接続
    ・DVI-Aアナログ信号の映像出力
    ・作業環境でのモニター増設

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DVI-Aアナログ対応ディスプレイケーブル DVIケーブル パソコン・モニター接続用の型番KC-DVI-HD2K3のページです。 型番KC-DVI-HD2K3に関する仕様情報を記載しております。
    DVI-Aアナログ対応ディスプレイケーブル DVIケーブル パソコン・モニター接続用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DVI-Aアナログ対応ディスプレイケーブル DVIケーブル パソコン・モニター接続用
    DVIケーブル KC-DVI
    HDMIケーブル DVI変換 ブラック
    ディスプレイケーブル(アナログRGB)
    ディスプレイケーブル
    スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)
    メーカーサンワサプライサンワサプライバッファローサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格3,790円2,330円 -2,667円 -3,011円 -6,867円2,669円 -
    通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目
    種類フェライトコア付ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブル
    コネクタタイプ CN1DVI-AオスDVI-DオスHDMI A オスVGAオスVGAオスVGAオス
    コネクタタイプ CN2Dsub 15芯DVI-DオスDVI-DVGAオスVGAオスVGAオス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました