エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ポート数

  • 取付方法

    • その他
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PoE+給電対応ギガビットスイッチングハブ IEEE802.3at準拠 コンパクト設計

通常単価(税別)
15,870円~26,280円
税込単価
17,457円~28,908円
通常出荷日:3日目

PoE+給電対応のギガビットスイッチングハブです。【特長】・PoE+(IEEE802.3at)準拠の給...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

取付方法

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

JANコード

給電方式

取付方法詳細

付属品

最小発注数量
5ポート
据置
130
86
4969887757871
PoE(1~4ポート)
-
専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書
1個
8ポート
[その他] その他
240
104
4969887757888
PoE(1~8ポート)
壁掛け
専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,870円
( 17,457円 )
3日目
26,280円
( 28,908円 )
3日目

詳細情報

基本情報

PoE+給電対応のギガビットスイッチングハブです。
【特長】
・PoE+(IEEE802.3at)準拠の給電機能を搭載
・ギガビット対応(最大1Gbps)の高速通信をサポート
・5ポート(LAN-GIGAPOE52)/8ポート(LAN-GIGAPOE82)構成でコンパクト設計
【用途】
・IPカメラやWi-Fiアクセスポイントへの給電・通信
・省スペースが求められる設置環境でのネットワーク機器接続

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PoE+給電対応ギガビットスイッチングハブ IEEE802.3at準拠 コンパクト設計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PoE+給電対応ギガビットスイッチングハブ IEEE802.3at準拠 コンパクト設計
PoE+給電ギガビットスイッチングハブ 8ポート 長距離180m 金属筐体 電源内蔵
コンパクト産業用4ポートPoE+ 1ポート100/100TXイーサネットスイッチ
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ ISW-500T-E
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ IGS-800T-PN
産業用PoEスプリッター
メーカーサンワサプライサンワサプライPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet Technologyダイヤトレンド
通常価格15,870円-29,830円29,763円14,800円32,675円9,680円
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様ACアダプタ内蔵電源2重化電源2重化電源2重化電源DC外部電源
伝送速度1000BASE1000BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE1000BASE
マネージド / アンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト