エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PoE+給電ギガビットスイッチングハブ 8ポート 長距離180m 金属筐体 電源内蔵

通常単価(税別)
29,830円
税込単価
32,813円
通常出荷日:3日目

PoE+給電対応のギガビットスイッチングハブで、長距離180m伝送・金属筐体・電源内蔵を備えた8ポート...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

LAN-GIGAPOE81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LAN-GIGAPOE81の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~40℃
寸法 長さ(mm)
44
寸法 幅(mm)
265
寸法 厚み(mm)
183
本体色
ブラック
JANコード
4969887754245
給電方式
PoE(1~8ポート)
付属品
専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック用金具セット×1、ゴム足×4個、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LAN-GIGAPOE81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,830円
( 32,813円 )
3日目

詳細情報

基本情報

PoE+給電対応のギガビットスイッチングハブで、長距離180m伝送・金属筐体・電源内蔵を備えた8ポートモデルです。
【特長】
・PoE+給電対応(IEEE 802.3at準拠)
・ギガビット対応の高速スイッチング
・8ポート構成
・長距離180mまでの伝送に対応
・堅牢な金属筐体採用
・電源内蔵タイプ
【用途】
・IPカメラや無線アクセスポイントへの給電・通信
・オフィスや工場内のネットワーク構築
・遠距離拠点間の有線LAN延長
・監視システムの配線簡略化

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PoE+給電ギガビットスイッチングハブ 8ポート 長距離180m 金属筐体 電源内蔵の型番LAN-GIGAPOE81のページです。 型番LAN-GIGAPOE81に関する仕様情報を記載しております。
PoE+給電ギガビットスイッチングハブ 8ポート 長距離180m 金属筐体 電源内蔵のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PoE+給電ギガビットスイッチングハブ 8ポート 長距離180m 金属筐体 電源内蔵
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付
Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
産業用8ポート 10/100Mイーサネットスイッチ(PLC外観採用)
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)
メーカーサンワサプライバッファローバッファローバッファローWOMASTERTRENDnet
通常価格29,830円4,090円 -4,890円 -2,565円 -15,500円55,250円
通常出荷日3日目2日目2日目2日目15日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数8ポート8ポート8ポート5ポート8ポート6ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様内蔵電源ACアダプタACアダプタACアダプタVDC/VAC内蔵電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE10/100BASEその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました