エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 延長距離(m)

    • ~1
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RS232C-USB変換コンバーターケーブル D-sub9pin 最大921.6Kbps

通常単価(税別)
4,590円~4,970円
税込単価
5,049円~5,467円
通常出荷日:3日目

RS232CシリアルポートをUSBポートに変換するコンバーターケーブルです。【特長】・D-sub9pi...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

延長距離

(m)

JANコード

最小発注数量
[~1] ~0.3
4969887765661
1個
[~1] ~1
4969887765678
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,590円
( 5,049円 )
3日目
4,970円
( 5,467円 )
3日目

詳細情報

基本情報

RS232CシリアルポートをUSBポートに変換するコンバーターケーブルです。
【特長】
・D-sub9pinコネクタ搭載のRS232C-USB変換ケーブル
・最大通信速度921.6Kbpsに対応
・ケーブル長0.3m(USB-CVRS9HN)/1m(USB-CVRS9HN-10)のコンパクト設計
【用途】
・RS232Cシリアルポートを持つ機器とUSBポート搭載PCの接続
・シリアル通信機器のUSB化

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS232C-USB変換コンバーターケーブル D-sub9pin 最大921.6Kbpsのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS232C-USB変換コンバーターケーブル D-sub9pin 最大921.6Kbps
PoE to RS-232C コンバーター
RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター
Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60
USB to RS-485 コンバータ REX-USB70
RS-232(2ポート)
メーカーサンワサプライラトックシステムATENラトックシステムラトックシステムミスミ
通常価格4,590円-24,600円32,804円26,223円18,410円26,000円 -
通常出荷日3日目4日目10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式USBイーサネットRS-232RS-232CUSBイーサネット
主従極数1:11:11:N1:11:11:N
変換後通信方式RS-232CRS-232CUSBWiFiRS-485シリアル
種類USB-RS232Cコンバーターケーブル-----
色白-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト