エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)

    通常単価(税別)
    10,210円
    税込単価
    11,231円
    通常出荷日:4日目

    USB接続でトリプルディスプレイ環境を実現し、最大4K60Hz出力とPD充電に対応したマルチディスプレ...

    詳細を確認
    • PD給電用のACアダプターは添付していません。
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    RS-UCHD3-PD
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RS-UCHD3-PDの仕様・寸法情報

    種類
    変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1
    その他
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A メス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ
    約20cm
    コネクタポート
    USB Type-C(PC接続コネクタ)、HDMI Type-Aポート×3、USB Type-Cポート(PD入力ポート)
    解像度
    最大4K(3840×2160)/60Hz
    対応OS
    Windows 11/10、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS-UCHD3-PD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,210円
    ( 11,231円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    USB接続でトリプルディスプレイ環境を実現し、最大4K60Hz出力とPD充電に対応したマルチディスプレイアダプターです。

    ご注意

    • PD給電用のACアダプターは添付していません。
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)の型番RS-UCHD3-PDのページです。 型番RS-UCHD3-PDに関する仕様情報を記載しております。
    トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)
    デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz PD・LAN・USBハブ搭載)
    DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    Mini DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)
    miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ
    メーカーラトックシステムラトックシステムATENATENラトックシステムバッファロー
    通常価格10,210円8,740円8,497円7,730円7,920円2,976円
    通常出荷日4日目4日目5日目5日目4日目6日目
    種類変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1その他その他HDMI A メスHDMI A メスHDMI A メスHDMI A メス
    コネクタタイプ CN2HDMI A メスHDMI A メスDisplayPortオスDisplayPortオスHDMI A メスMini DisplayPort オス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト