エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz PD・LAN・USBハブ搭載)

    通常単価(税別)
    8,740円
    税込単価
    9,614円
    通常出荷日:4日目

    デュアルディスプレイ出力と給電・LAN・USBハブ機能を一台に集約した多機能アダプターです。【特長】・...

    詳細を確認
    • PD給電用のACアダプターは添付していません。
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    RS-UCHD2-PHL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RS-UCHD2-PHLの仕様・寸法情報

    種類
    変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1
    その他
    コネクタタイプ CN2
    HDMI A メス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ
    約30cm
    コネクタポート
    USB Type-C(PC接続コネクタ)、HDMI Type-Aポート×2、RJ-45×1、USB3.2 Gen1 Type-Aポート×2、USB3.2 Gen1 Type-Cポート×1、USB Type-Cポート(PD入力ポート)
    解像度
    最大4K(3840×2160)/60Hz
    対応OS
    Windows 11/10、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RS-UCHD2-PHL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,740円
    ( 9,614円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    デュアルディスプレイ出力と給電・LAN・USBハブ機能を一台に集約した多機能アダプターです。
    【特長】
    ・最大4K60Hzの高解像度デュアルディスプレイ出力に対応
    ・Power Delivery(PD)給電機能を搭載
    ・有線LAN接続ポートを内蔵
    ・USBハブ機能により複数のUSB機器を同時接続可能
    【用途】
    ・デスクワーク環境でのマルチディスプレイ構築
    ・PCへの給電と外部機器接続の集約
    ・有線LAN環境が必要なオフィス用途
    ・USB機器を多数接続するクリエイティブ・業務用途

    ご注意

    • PD給電用のACアダプターは添付していません。
    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz PD・LAN・USBハブ搭載)の型番RS-UCHD2-PHLのページです。 型番RS-UCHD2-PHLに関する仕様情報を記載しております。
    デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz PD・LAN・USBハブ搭載)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz PD・LAN・USBハブ搭載)
    トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)
    DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)
    Mini DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)
    増設アダプター USB2.0専用 ディスプレイ
    メーカーラトックシステムラトックシステムATENラトックシステムATENバッファロー
    通常価格8,740円10,210円8,497円7,920円7,730円13,301円
    通常出荷日4日目4日目5日目4日目5日目在庫品1日目
    種類変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ
    コネクタタイプ CN1その他その他HDMI A メスHDMI A メスHDMI A メスDVI-Iメス
    コネクタタイプ CN2HDMI A メスHDMI A メスDisplayPortオスHDMI A メスDisplayPortオスUSB2.0
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました