エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器

通常単価(税別)
12,070円
税込単価
13,277円
通常出荷日:4日目

8K60Hz/4K144Hzの高解像度映像出力に対応したHDMIパソコン切替器です。【用途】・高解像度...

詳細を確認
  • 出力用のHDMIケーブルは別途ご用意ください。HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。
  • 各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RS-270UH-8K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RS-270UH-8Kの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
4
コンソール接続ポート数(ポート)
5
PC側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
PC側ディスプレイのインタフェース
[HDMI] HDMI
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
[USB] USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
16.5
寸法 横(mm)
135
寸法 奥行き(mm)
62
仕様
2台パソコン切替用
付属品
HDMIケーブル×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、USB ACアダプター(5V/2A)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、手元スイッチ(ケーブル長約150cm)、ユーザーズマニュアル/保証書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS-270UH-8K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,070円
( 13,277円 )
4日目

詳細情報

基本情報

8K60Hz/4K144Hzの高解像度映像出力に対応したHDMIパソコン切替器です。
【用途】
・高解像度モニターを複数のパソコンで共有する場合
・8K・4K対応ディスプレイを活用した環境

ご注意

  • 出力用のHDMIケーブルは別途ご用意ください。HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。
  • 各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器の型番RS-270UH-8Kのページです。 型番RS-270UH-8Kに関する仕様情報を記載しております。
8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8K60Hz/4K144Hz対応 HDMIパソコン切替器
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器
デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
8ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ
メーカーラトックシステムラトックシステムラトックシステムラトックシステムサンワサプライATEN
通常価格12,070円14,800円12,800円17,440円85,758円161,703円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目6日目
種類KVMKVMKVMKVM切替器KVM
供給電源バスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーセルフパワー
PC接続ポート数(ポート)484628
コンソール接続ポート数(ポート)554646
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました