エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ワイヤレスHDMI分配送受信機(2台対応)

通常単価(税別)
18,580円
税込単価
20,438円
通常出荷日:4日目

ワイヤレスでHDMI映像信号を最大2台の受信機へ同時配信できる分配送受信機です。【特長】・ワイヤレス伝...

詳細を確認
  • PD給電用のACアダプターは添付していません。
  • 本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コネクタタイプ CN1

電源給電コネクタ

詳細タイプ

対応OS

パッケージ内容

最小発注数量
HDMI A オス(無線式)
USB-A(送信機)/USB-A(受信機)
ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)
OSに依存せず映像出力機器で使用可
HDMI送信機×1、HDMI受信機×2、USB給電ケーブル(USB-C⇔A 約95cm)×3、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
USB-C オス(無線式)
USB-C(送信機)/USB-A(受信機)
ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI)
Android 10以降/iOS 17以降/Windows 11、10/macOS 10.12(Sierra)以降/iPadOS 16以降/Chrome OS
USB-C送信機×1、HDMI受信機×2、USB給電ケーブル(USB-C⇔A 約95cm)×2、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,580円
( 20,438円 )
4日目
18,580円
( 20,438円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤレスでHDMI映像信号を最大2台の受信機へ同時配信できる分配送受信機です。
【特長】
・ワイヤレス伝送によりケーブル配線不要でHDMI映像を送受信
【用途】
・オフィス映像のマルチディスプレイ表示
・ケーブル配線が困難な環境でのHDMI映像伝送

ご注意

  • PD給電用のACアダプターは添付していません。
  • 本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスHDMI分配送受信機(2台対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスHDMI分配送受信機(2台対応)
ワイヤレスHDMI送受信機
ミニ-DisplayPort変換ケーブル(2m・ホワイト) KC-DPM2W
プレミアムHDMIケーブル(2m・ブラック) KM-HD20-P20
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
メーカーラトックシステムラトックシステムサンワサプライサンワサプライサンワサプライATEN
通常価格18,580円13,440円4,206円6,262円4,882円1,273円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
種類その他ケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルケーブル
コネクタタイプ CN2HDMI A オス(無線式)HDMI A オス(無線式)Mini DisplayPortオスHDMI A オスその他HDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
長さ(m)0.150.52221
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト