エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応

通常単価(税別)
9,120円~12,070円
税込単価
10,032円~13,277円
通常出荷日:4日目

映像・音声信号を光ファイバーで伝送し、4K60Hz映像に対応したHDMIケーブルです。【特長】・細径・...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
10
1個
20
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,120円
( 10,032円 )
4日目
10,210円
( 11,231円 )
4日目
12,070円
( 13,277円 )
4日目

詳細情報

基本情報

映像・音声信号を光ファイバーで伝送し、4K60Hz映像に対応したHDMIケーブルです。
【特長】
・細径・軽量で取り回しが容易
・ノイズの影響を受けにくい光ファイバー採用
【用途】
・プロジェクターや大型ディスプレイへの長距離映像伝送
・会議室などの設備配線

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(5m)
8K対応HDMIケーブル
8K対応DisplayPort-HDMI変換ケーブル
8K対応DisplayPortケーブル
メーカーラトックシステムATENATENミスミミスミミスミ
通常価格9,120円-1,273円3,538円1,660円 -3,800円 -1,860円 -
通常出荷日4日目6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブル変換ケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスDisplayPortオスDisplayPortオス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスDisplayPortオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト