エレクトロニクス部品技術窓口
Wi-SUN規格に対応したUSB接続型無線通信アダプターです。【特長】・USBポートに挿すだけで手軽に...
詳細を確認Wi-SUN規格に対応したUSB接続型無線通信アダプターです。
【特長】
・USBポートに挿すだけで手軽に導入可能
【用途】
・スマートメーターとの無線通信
・HEMSやエネルギー管理システムへの接続
・IoT機器の無線通信モジュールとして活用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ
0通常価格(税別):29,000円~
フエニックス・コンタクト
薄型イーサネットスイッチ FL SWITCH 1000シリーズ
0通常価格(税別):9,690円~

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円