ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防滴コンセントカバー

通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:4日目

【特長】・コード延長時の漏電防止などに大変便利なグッズです。エチレンプロピレンゴム製のコンセントカバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BCC2530
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCC2530の仕様・寸法情報

種類
キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
色
黒
パッケージサイズ(mm)
H150×W65×D10
セット内容
Φ25×100、Φ30×50各1
材質
エチレンプロピレンゴム
収縮温度(℃)
130
JANコード
4991347804207
質量(g)
10

型番リスト

表示件数
型番
BCC2530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード延長時の漏電防止などに大変便利なグッズです。エチレンプロピレンゴム製のコンセントカバーです
【用途】
・ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプでセンサーライト・作業灯など、様々な用途に対応しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴コンセントカバーの型番BCC2530のページです。 型番BCC2530に関する仕様情報を記載しております。
防滴コンセントカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました