エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ IGS-800T-PN

型番:

IGS-800T-PN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IGS-800T-PNの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
115
寸法 幅(mm)
41
寸法 厚み(mm)
70
取付方法詳細
DINレール/壁掛け
電源電圧(V)
DC9~48、AC24
商品説明
Compact Industrial 8-Port 10/100/1000T PROFINET Switch
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IGS-800T-PN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,675円
( 35,943円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10/100/1000BASE-T×8ポート搭載
・-40~75℃対応、産業環境向け設計
・IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応
・PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ IGS-800T-PNの型番IGS-800T-PNのページです。 型番IGS-800T-PNに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ IGS-800T-PNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ IGS-800T-PN
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ ISW-500T-E
コンパクト産業用4ポートPoE+ 1ポート100/100TXイーサネットスイッチ
産業用8ポート 10/100Mイーサネットスイッチ(PLC外観採用)
8ポート 2.5Gスイッチ
8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24~56V
メーカーPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyWOMASTERTRENDnetTRENDnet
通常価格32,675円14,800円29,763円15,500円19,238円52,188円
通常出荷日2日目2日目2日目15日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数8ポート5ポート5ポート8ポート8ポート8ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様2重化電源2重化電源2重化電源VDC/VACACアダプタ2重化電源
伝送速度1000BASE10/100BASE10/100BASE10/100BASE2.5GBASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました