エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コンパクト産業用4ポートPoE+ 1ポート100/100TXイーサネットスイッチ

通常単価(税別)
29,763円
税込単価
32,739円
通常出荷日:2日目

【特長】・10/100BASE-TX×5ポート搭載・ポート1~4はPoE+対応・IP40メタル筐体、D...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISW-504PT-E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISW-504PT-Eの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
30.2
寸法 厚み(mm)
76.1
ポート数詳細
10/100BASE-TX RJ45×5ポート(PoE+機能付きポート1~4)
取付方法詳細
DINレール/壁掛け
電源電圧(V)
DC48~55
商品説明
Compact Industrial 4-Port 10/100TX 802.3at PoE+ 1-Port 10/100TX Ethernet Switch

型番リスト

表示件数
型番
ISW-504PT-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,763円
( 32,739円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10/100BASE-TX×5ポート搭載
・ポート1~4はPoE+対応
・IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55VDC冗長電源(逆極性保護)
・-40~75℃対応、産業環境向け設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト産業用4ポートPoE+ 1ポート100/100TXイーサネットスイッチの型番ISW-504PT-Eのページです。 型番ISW-504PT-Eに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト産業用4ポートPoE+ 1ポート100/100TXイーサネットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト産業用4ポートPoE+ 1ポート100/100TXイーサネットスイッチ
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ ISW-500T-E
産業用8ポート 10/100Mイーサネットスイッチ(PLC外観採用)
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ IGS-800T-PN
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
メーカーPlanet TechnologyPlanet TechnologyWOMASTERWOMASTERPlanet Technologyミスミ
通常価格29,763円14,800円15,500円35,000円32,675円8,000円
通常出荷日2日目2日目15日目15日目2日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品
ポート数5ポート5ポート8ポート16ポート8ポート2ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様2重化電源2重化電源VDC/VAC2重化電源2重化電源内蔵電源
伝送速度10/100BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE1000BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました