エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

産業用エクステンダー IVC-234GPT

通常単価(税別)
90,750円
税込単価
99,825円
通常出荷日:2日目

【特長】・VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ・ポートあたりに最大30.8W...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IVC-234GPT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IVC-234GPTの仕様・寸法情報

商品分類
関連商品
ポート数
4ポート
インターフェイス
その他
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
135
寸法 幅(mm)
56
寸法 厚み(mm)
86.1
ポート数詳細
PoE+給電 10/100/1000BASE-T RJ45×4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート×1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック×1ポート
取付方法詳細
DINレール/壁掛け
電源電圧(V)
DC12~54
商品説明
Industrial 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ to VDSL2 Extender

型番リスト

表示件数
型番
IVC-234GPT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,750円
( 99,825円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ
・ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W
・RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用エクステンダー IVC-234GPTの型番IVC-234GPTのページです。 型番IVC-234GPTに関する仕様情報を記載しております。
産業用エクステンダー IVC-234GPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用エクステンダー IVC-234GPT
2ポートギガビットPoE++エクステンダー
産業用PoEスプリッター
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
16ポート 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットタイプ
16ポート 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ
メーカーPlanet TechnologyTRENDnetダイヤトレンドWOMASTERダイヤトレンドダイヤトレンド
通常価格90,750円14,800円9,680円35,000円103,275円47,813円
通常出荷日2日目2日目2日目15日目2日目2日目
商品分類関連商品関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数4ポート3ポート2ポート16ポート16ポート16ポート
インターフェイスその他イーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様2重化電源その他DC外部電源2重化電源2重化電源2重化電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました