エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ

通常単価(税別)
92,088円
税込単価
101,297円
通常出荷日:2日目

過酷な産業環境に耐える堅牢なコンポーネントを備えた信頼性の高いIP30非管理型DINレールスイッチです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TI-PG162
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TI-PG162の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
16ポート
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
155
寸法 幅(mm)
48
寸法 厚み(mm)
120
取付方法詳細
DINレール、壁掛け取り付け
電源詳細
DC48~56V
ポート数詳細
ギガビットPoE+ポート:14、ギガビットSFPスロット:2
IP保護等級
IP30

型番リスト

表示件数
型番
TI-PG162
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,088円
( 101,297円 )
2日目

詳細情報

基本情報

過酷な産業環境に耐える堅牢なコンポーネントを備えた信頼性の高いIP30非管理型DINレールスイッチです。
14個のギガビットポートと、2個のギガビットSFPスロットを提供します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチの型番TI-PG162のページです。 型番TI-PG162に関する仕様情報を記載しております。
16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ
8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24~56V
26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
ギガビットPoE+インジェクター
16ポート 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットタイプ
メーカーTRENDnetTRENDnetTRENDnetWOMASTERTRENDnetダイヤトレンド
通常価格92,088円52,188円110,513円35,000円7,800円103,275円
通常出荷日2日目2日目2日目15日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体
ポート数16ポート8ポートその他16ポート2ポート16ポート
インターフェイスイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様2重化電源2重化電源2重化電源2重化電源内蔵電源2重化電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました