エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24~57V)

通常単価(税別)
41,438円
税込単価
45,582円
通常出荷日:2日目

【特長】・DC24~57V電源入力に対応・VLANパススルーに対応・6kV ESD保護・壁掛け設置対応...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TI-O119GI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TI-O119GIの仕様・寸法情報

商品分類
関連商品
ポート数
2ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
DC外部電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
190
寸法 幅(mm)
76
寸法 厚み(mm)
42
取付方法詳細
壁掛け
電源詳細
DC24~57V
ポート数詳細
ギガビットポート(データ入力):1、ギガビットPoE++ポート(データ・PoE出力):1
電源アダプタ・電源コード
電源ケーブル付属(91.5cm)
IP保護等級
IP67
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TI-O119GI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,438円
( 45,582円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC24~57V電源入力に対応
・VLANパススルーに対応
・6kV ESD保護
・壁掛け設置対応
・PoE(15.4W)、PoE+(30W)、PoE++(95W)デバイスに対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24~57V)の型番TI-O119GIのページです。 型番TI-O119GIに関する仕様情報を記載しております。
屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24~57V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24~57V)
ギガビットPoE+インジェクター
8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24~56V
ギガビット60W PoE++インジェクター
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
メーカーTRENDnetTRENDnetTRENDnetTRENDnetミスミWOMASTER
通常価格41,438円7,800円52,188円11,800円8,000円35,000円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目15日目
商品分類関連商品関連商品ハブ本体関連商品関連商品ハブ本体
ポート数2ポート2ポート8ポート2ポート2ポート16ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様DC外部電源内蔵電源2重化電源内蔵電源内蔵電源2重化電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました