エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ギガビットPoE+インジェクター

通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円
通常出荷日:2日目

【特長】・PoE(15.4W)および PoE+(30W)に対応・最大100m離れたPoEデバイスをネッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

型番:

TPE-114GI/A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPE-114GI/Aの仕様・寸法情報

商品分類
関連商品
ポート数
2ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~40℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
110
寸法 幅(mm)
57
寸法 厚み(mm)
33
取付方法詳細
壁掛け
電源詳細
AC100~240V(50/60Hz)
ポート数詳細
ギガビットポート(データ入力):1、ギガビットPoE+ポート(データ・パワー):1
電源アダプタ・電源コード
電源コード付属(1m)

型番リスト

表示件数
型番
TPE-114GI/A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800円
( 8,580円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PoE(15.4W)および PoE+(30W)に対応
・最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続可能
・非PoEのギガビットポートをPoE対応のギガビットポートに変換
・設置および機器コストを削減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギガビットPoE+インジェクターの型番TPE-114GI/Aのページです。 型番TPE-114GI/Aに関する仕様情報を記載しております。
ギガビットPoE+インジェクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギガビットPoE+インジェクター
ギガビット60W PoE++インジェクター
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24~57V)
16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ
メーカーTRENDnetTRENDnetミスミWOMASTERTRENDnetTRENDnet
通常価格7,800円11,800円8,000円35,000円41,438円92,088円
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目15日目2日目2日目
商品分類関連商品関連商品関連商品ハブ本体関連商品ハブ本体
ポート数2ポート2ポート2ポート16ポート2ポート16ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様内蔵電源内蔵電源内蔵電源2重化電源DC外部電源2重化電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました