エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ギガビット60W PoE++インジェクター

通常単価(税別)
11,800
税込単価
12,980
通常出荷日:2日目

【特長】・PoE(15.4W)、PoE+(30W)、PoE++(60W)に対応・最大100m離れたPo...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

型番:

TPE-116GI/A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPE-116GI/Aの仕様・寸法情報

商品分類
関連商品
ポート数
2ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~40℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
155
寸法 幅(mm)
58
寸法 厚み(mm)
34
取付方法詳細
壁掛け
電源詳細
AC100~240V(50/60Hz)
ポート数詳細
ギガビットポート(データ入力):1、ギガビットPoE++ポート(データ・パワー):1
電源アダプタ・電源コード
電源コード付属(1.5m)

型番リスト

表示件数
型番
TPE-116GI/A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PoE(15.4W)、PoE+(30W)、PoE++(60W)に対応
・最大100m離れたPoEデバイスに給電可能
・非PoE対応のギガビットポートをPoE対応ギガビットポートに変換
・設置および機器コストを削減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギガビット60W PoE++インジェクターの型番TPE-116GI/Aのページです。 型番TPE-116GI/Aに関する仕様情報を記載しております。
ギガビット60W PoE++インジェクターのレビュー
この商品のレビューはありません

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました