エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

2ポートギガビットPoE++エクステンダー

通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円
通常出荷日:2日目

【特長】・PoE通信を100m延長し、最大200mまで対応・最大4台までデイジーチェーン接続可能、Po...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TPE-BE200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPE-BE200の仕様・寸法情報

商品分類
関連商品
ポート数
3ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
その他
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~45℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
110
寸法 幅(mm)
70
寸法 厚み(mm)
29
取付方法詳細
壁掛け、マグネット
電源詳細
PoE受電(PoE++ 60W入力)
ポート数詳細
ギガビットPoE++入力ポート:1、ギガビットPoE出力ポート:2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TPE-BE200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800円
( 16,280円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PoE通信を100m延長し、最大200mまで対応
・最大4台までデイジーチェーン接続可能、PoEネットワークを最大500mまで延長可能
・1つのPoE++(60W)接続で、2台までのPoE+(30W)デバイスを延長して給電可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポートギガビットPoE++エクステンダーの型番TPE-BE200のページです。 型番TPE-BE200に関する仕様情報を記載しております。
2ポートギガビットPoE++エクステンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ポートギガビットPoE++エクステンダー
産業用エクステンダー IVC-234GPT
8ポート 2.5Gスイッチ
5ポート 2.5Gスイッチ
産業用PoEスプリッター
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)
メーカーTRENDnetPlanet TechnologyTRENDnetTRENDnetダイヤトレンドTRENDnet
通常価格14,800円90,750円19,238円15,800円9,680円55,250円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品分類関連商品関連商品ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数3ポート4ポート8ポート5ポート2ポート6ポート
インターフェイスイーサネットその他イーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様その他2重化電源ACアダプタACアダプタDC外部電源内蔵電源
伝送速度1000BASE1000BASE2.5GBASE2.5GBASE1000BASEその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました