エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)

通常単価(税別)
55,250円
税込単価
60,775円
通常出荷日:2日目

【特長】・高効率GaN内蔵電源・Cat5e以上のケーブルに対応・10/100/1000Mbpsデバイス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

型番:

TPE-BG5062/A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPE-BG5062/Aの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
6ポート
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
その他
取付方法
19インチラックマウント
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~40℃
認証
CE / UL
寸法 長さ(mm)
44
寸法 幅(mm)
280
寸法 厚み(mm)
180
電源詳細
AC100~240V(50/60Hz)
ポート数詳細
2.5GBASE-T PoE++ポート:4、10G SFP+ポート:2
電源アダプタ・電源コード
電源コード付属(1.5m)
伝送速度詳細
10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2500Mbps/10Gbps

型番リスト

表示件数
型番
TPE-BG5062/A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,250円
( 60,775円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率GaN内蔵電源
・Cat5e以上のケーブルに対応
・10/100/1000Mbpsデバイスと下位互換性あり
・ファンレス設計による無騒音動作

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)の型番TPE-BG5062/Aのページです。 型番TPE-BG5062/Aに関する仕様情報を記載しております。
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)
9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)
8ポート 2.5Gスイッチ
5ポート 2.5Gスイッチ
PoE++インジェクター 10M~5G通信速度対応 DC入力
8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
メーカーTRENDnetTRENDnetTRENDnetTRENDnetミスミアドバンテック(PC・通信)
通常価格55,250円84,413円19,238円15,800円30,500円78,584円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目5日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体
ポート数6ポート9ポート8ポート5ポート2ポート10ポート
インターフェイスイーサネット/光ファイバイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様内蔵電源内蔵電源ACアダプタACアダプタ2重化電源2重化電源
伝送速度その他その他2.5GBASE2.5GBASEその他1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました