エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

16ポート ギガビットデスクトップスイッチ

通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円
通常出荷日:2日目

【特長】・ギガビットRJ-45ポート×16・頑丈なメタル筐体のデスクトップスイッチ・電源内蔵・32Gb...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

型番:

TEG-S17D/A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TEG-S17D/Aの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
16ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~40℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
43
寸法 幅(mm)
216
寸法 厚み(mm)
132
電源詳細
AC100~240V(50/60Hz)
電源アダプタ・電源コード
電源コード付属(1.5m)

型番リスト

表示件数
型番
TEG-S17D/A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,800円
( 19,580円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギガビットRJ-45ポート×16
・頑丈なメタル筐体のデスクトップスイッチ
・電源内蔵
・32Gbpsのスイッチング容量
・ファンレス設計
・1Uラックマウント用ブラケット付属

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、電源コードを同梱されているモデルになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16ポート ギガビットデスクトップスイッチの型番TEG-S17D/Aのページです。 型番TEG-S17D/Aに関する仕様情報を記載しております。
16ポート ギガビットデスクトップスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16ポート ギガビットデスクトップスイッチ
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
16ポート 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットタイプ
16ポート 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ
16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ
コンパクト産業用4ポートPoE+ 1ポート100/100TXイーサネットスイッチ
メーカーTRENDnetWOMASTERダイヤトレンドダイヤトレンドTRENDnetPlanet Technology
通常価格17,800円35,000円103,275円47,813円92,088円29,763円
通常出荷日2日目15日目2日目2日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数16ポート16ポート16ポート16ポート16ポート5ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネット
入力電源仕様内蔵電源2重化電源2重化電源2重化電源2重化電源2重化電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE10/100BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました