エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

5ポート 2.5Gスイッチ

通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円
通常出荷日:2日目

【特長】・25Gbpsのスイッチング容量・100/1000Mbpsデバイスと下位互換性あり・静音動作を...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、ACアダプタを同梱されているモデルになります。

型番:

TEG-S351/A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TEG-S351/Aの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
ACアダプタ
伝送速度
2.5GBASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~40℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
75
寸法 幅(mm)
121
寸法 厚み(mm)
26
取付方法詳細
壁掛け
電源詳細
AC90~264V(47/63Hz)
ポート数詳細
2.5G RJ45ポート:5
電源アダプタ・電源コード
ACアダプタ付属

型番リスト

表示件数
型番
TEG-S351/A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,800円
( 17,380円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25Gbpsのスイッチング容量
・100/1000Mbpsデバイスと下位互換性あり
・静音動作を実現するファンレス設計
・壁面取り付け対応で柔軟な設置が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • A付き型番は、ACアダプタを同梱されているモデルになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポート 2.5Gスイッチの型番TEG-S351/Aのページです。 型番TEG-S351/Aに関する仕様情報を記載しております。
5ポート 2.5Gスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポート 2.5Gスイッチ
8ポート 2.5Gスイッチ
6ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(240W)
9ポート 2.5G GaN電源 PoE++スイッチ 10G SFP+ポート搭載(480W)
PoE++インジェクター 10M~5G通信速度対応 DC入力
8FE+2G コンボ エントリー管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
メーカーTRENDnetTRENDnetTRENDnetTRENDnetミスミアドバンテック(PC・通信)
通常価格15,800円19,238円55,250円84,413円30,500円78,584円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目5日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体
ポート数5ポート8ポート6ポート9ポート2ポート10ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネット/光ファイバ
入力電源仕様ACアダプタACアダプタ内蔵電源内蔵電源2重化電源2重化電源
伝送速度2.5GBASE2.5GBASEその他その他その他1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました