エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ

通常単価(税別)
110,513円
税込単価
121,564円
通常出荷日:2日目

【特長】・ギガビットポート×24・ギガビットSFPポート×2・スイッチング容量:52Gbps・IP30...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TI-G262
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TI-G262の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
その他
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
163
寸法 幅(mm)
77
寸法 厚み(mm)
120
取付方法詳細
DINレール、壁掛け取り付け
電源詳細
DC12~56V
ポート数詳細
ギガビットポート:24、ギガビットSFPポート:2
IP保護等級
IP30

型番リスト

表示件数
型番
TI-G262
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,513円
( 121,564円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギガビットポート×24
・ギガビットSFPポート×2
・スイッチング容量:52Gbps
・IP30準拠の堅牢な金属製スイッチ
・DINレール取付金具および壁面取付金具付属
・過電流保護付き、冗長電源入力対応
・電源障害時に動作するアラームリレー搭載

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチの型番TI-G262のページです。 型番TI-G262に関する仕様情報を記載しております。
26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
26ポート 堅牢 産業用ギガビットDINレールスイッチ
16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ
8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24~56V
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
ギガビットPoE+インジェクター
ギガビット対応スイッチングハブ(マグネット付)
メーカーTRENDnetTRENDnetTRENDnetWOMASTERTRENDnetサンワサプライ
通常価格110,513円92,088円52,188円35,000円7,800円4,970円 -
通常出荷日2日目2日目2日目15日目2日目3日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品ハブ本体
ポート数その他16ポート8ポート16ポート2ポート-
インターフェイスイーサネット/光ファイバイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様2重化電源2重化電源2重化電源2重化電源内蔵電源ACアダプタ
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました