エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

16ポート 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットタイプ

通常単価(税別)
103,275円
税込単価
113,603円
通常出荷日:2日目

【特長】・16ポート搭載ギガビットタイプのPoEスイッチングハブです・全ポートがPoE(Power o...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DEH-GP16C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DEH-GP16Cの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
16ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
その他
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
-40~75℃
認証
CE
寸法 長さ(mm)
142
寸法 幅(mm)
45.5
寸法 厚み(mm)
105
PoE給電ポート
ポート1~16
電源(V)
DC48~56
取付方法詳細
DINレール、壁掛け取り付け
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DEH-GP16C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,275円
( 113,603円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・16ポート搭載ギガビットタイプのPoEスイッチングハブです
・全ポートがPoE(Power over Ethernet)に対応しており、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を可能にします
・電源工事や電源確保に難しい場所でも、無線LANアクセスポイントやネットワークカメラ等の設置が可能です
・動作温度範囲は-40~75℃と広域であるため、過酷な産業環境でも使用できます
・DINレール、壁掛け取り付けに対応できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16ポート 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットタイプの型番DEH-GP16Cのページです。 型番DEH-GP16Cに関する仕様情報を記載しております。
16ポート 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16ポート 産業用PoEスイッチングハブ ギガビットタイプ
16ポート 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
16ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ
16ポート ギガビットデスクトップスイッチ
産業用PoEスプリッター
メーカーダイヤトレンドダイヤトレンドWOMASTERTRENDnetTRENDnetダイヤトレンド
通常価格103,275円47,813円35,000円92,088円17,800円9,680円
通常出荷日2日目2日目15日目2日目2日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数16ポート16ポート16ポート16ポート16ポート2ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバイーサネットイーサネット
入力電源仕様2重化電源2重化電源2重化電源2重化電源内蔵電源DC外部電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました