エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1000M SFPモジュール DSFP-GMX5

通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・伝送距離:550m・動作温度:-40~85℃・対応光ファイバ:マルチモード(MMF)2芯...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DSFP-GMX5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSFP-GMX5の仕様・寸法情報

詳細タイプ
1000M SFPモジュール
対応光ファイバ
マルチモード(MMF)2芯LC
最大伝送距離(km)
0.55
送信光波長(nm)
850
受信光波長(nm)
850
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DSFP-GMX5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800円
( 11,880円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・伝送距離:550m
・動作温度:-40~85℃
・対応光ファイバ:マルチモード(MMF)2芯LC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000M SFPモジュール DSFP-GMX5の型番DSFP-GMX5のページです。 型番DSFP-GMX5に関する仕様情報を記載しております。
1000M SFPモジュール DSFP-GMX5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000M SFPモジュール DSFP-GMX5
SFPモジュール 2500BASE-X・1000BASE-BX/LX/SX MGBシリーズ
SFPモジュール 10GBASE-LR/SR/BX MTBシリーズ
産業用光メディアコンバータ用 SFPモジュール
EDF-G1002シリーズ用ソフトライセンス
コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット
メーカーダイヤトレンドPlanet TechnologyPlanet TechnologyダイヤトレンドMOXAミスミ
通常価格10,800円3,580円 -5,805円 -48,250円 -30,000円 -1,000円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目在庫品1日目
詳細タイプ1000M SFPモジュール-----
対応光ファイバマルチモード(MMF)2芯LC-----
最大伝送距離(km)0.55-----
送信光波長(nm)850-----
受信光波長(nm)850-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました