エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバータ VC-231G

型番:

VC-231G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VC-231Gの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
26.2
寸法 横(mm)
94
寸法 奥行き(mm)
70.3
変換後通信方式
その他
延長距離(m)
~5,000
最大延長距離
1400m
電源(V)
DC5
変換後通信方式詳細
VDSL2
商品説明
1-Port 10/100/1000T Ethernet to VDSL2 Converter w/G.vectoring

型番リスト

表示件数
型番
VC-231G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,100円
( 34,210円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現
・10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバータ VC-231Gの型番VC-231Gのページです。 型番VC-231Gに関する仕様情報を記載しております。
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバータ VC-231Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバータ VC-231G
4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ VC-234G
10Gメディアコンバータ
同軸イーサネットコンバータ VC-232G
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ XT-715A
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
メーカーPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyMOXA
通常価格31,100円33,288円38,727円 -31,825円27,100円21,000円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットUSB
主従極数1:11:11:11:11:11:N
代表規格CECECECECECE / UL / CUL
寸法 縦(mm)26.226.3-26.22625
寸法 横(mm)94154.6-9493.575.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました