エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ VC-234G

通常単価(税別)
33,288
税込単価
36,617
通常出荷日:2日目

【特長】・ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VC-234G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC-234Gの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
26.3
寸法 横(mm)
154.6
寸法 奥行き(mm)
86
変換後通信方式
その他
延長距離(m)
~5,000
最大延長距離
1400m
電源(V)
DC5
変換後通信方式詳細
VDSL2
商品説明
4-Port 10/100/1000T Ethernet to VDSL2 Bridge w/G.vectoring

型番リスト

表示件数
型番
VC-234G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,288
( 36,617 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ITU-T G.993.5(G.Vector)とG.INP対応のVDSL2モデム、既存の電話線で音声とデータ通信を同時利用可能
・最大200/100Mbpsの通信速度(G.INP、非対称、8dB SNR)に対応
・4ポートの10/100/1000BASE-TX LANポート搭載、IEEE 802.3/802.3u/802.3x準拠

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ VC-234Gの型番VC-234Gのページです。 型番VC-234Gに関する仕様情報を記載しております。
4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ VC-234Gのレビュー
この商品のレビューはありません

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました