エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー

通常単価(税別)
60,988円
税込単価
67,087円
通常出荷日:2日目

【特長】・RS232/RS422/RS485対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ICS-2200T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ICS-2200Tの仕様・寸法情報

変換前通信方式
RS-232/422/485
主従極数
1:N
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
135
寸法 横(mm)
32
寸法 奥行き(mm)
87.8
変換後通信方式
イーサネット
延長距離(m)
~500
最大延長距離
100m
取付方式
DINレール、壁掛け
電源(V)
DC12~48(逆極性保護付き冗長電源)
商品説明
Industrial 2-port RS232/RS422/RS485 Serial Device Server w/2KV signal isolation

型番リスト

表示件数
型番
ICS-2200T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,988円
( 67,087円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS232/RS422/RS485対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー
・最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート
・IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバーの型番ICS-2200Tのページです。 型番ICS-2200Tに関する仕様情報を記載しております。
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー
RS-232・422・485(2ポート)
RS-232(2ポート)
RS-232 to RS-485 シリアル変換コンバーター
RS-422・485(4ポート)
RS-232(4ポート)
メーカーPlanet Technologyミスミミスミアドバンテック(PC・通信)ミスミミスミ
通常価格60,988円26,500円 -26,000円 -11,551円59,000円 -60,000円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式RS-232/422/485イーサネットイーサネットRS-232イーサネットイーサネット
主従極数1:N1:N1:N1:11:N1:N
代表規格CECECECECECE
寸法 縦(mm)135222215.93333
寸法 横(mm)32909031.8158158
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました