エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ XT-715A

通常単価(税別)
27,100円
税込単価
29,810円
通常出荷日:2日目

10G/5G/2.5GBASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行いま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XT-715A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

XT-715Aの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
26
寸法 横(mm)
93.5
寸法 奥行き(mm)
70
変換後通信方式
光通信
延長距離(m)
~110,000
最大延長距離
80km
取付方式
DINレール、壁掛け
電源(V)
DC5
商品説明
10GBASE-T to 10GBASE-X SFP+ Media Converter

型番リスト

表示件数
型番
XT-715A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,100円
( 29,810円 )
2日目

詳細情報

基本情報

10G/5G/2.5GBASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ XT-715Aの型番XT-715Aのページです。 型番XT-715Aに関する仕様情報を記載しております。
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ XT-715Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ XT-715A
10Gメディアコンバータ
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバータ VC-231G
4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ VC-234G
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート
メーカーPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyTRENDnetPlanet Technology
通常価格27,100円38,727円 -31,100円33,288円58,090円25,820円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
変換前通信方式イーサネットイーサネットイーサネットイーサネット光通信光通信
主従極数1:11:11:11:11:11:1
代表規格CECECECECECE
寸法 縦(mm)26-26.226.310443.8
寸法 横(mm)93.5-94154.63272.94

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました