エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

同軸イーサネットコンバータ VC-232G

通常単価(税別)
31,825円
税込単価
35,008円
通常出荷日:2日目

コンパクトサイズのメタル筐体に10/100/1000BASE-T RJ45ポート×1、BNCコネクタ×...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VC-232G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VC-232Gの仕様・寸法情報

変換前通信方式
イーサネット
主従極数
1:1
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
26.2
寸法 横(mm)
94
寸法 奥行き(mm)
70.3
変換後通信方式
その他
延長距離(m)
~5,000
最大延長距離
1400m
電源(V)
DC5
変換後通信方式詳細
同軸イーサネット
商品説明
1-Port 10/100/1000T Ethernet over Coaxial Converter

型番リスト

表示件数
型番
VC-232G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,825円
( 35,008円 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズのメタル筐体に10/100/1000BASE-T RJ45ポート×1、BNCコネクタ×1を装備しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸イーサネットコンバータ VC-232Gの型番VC-232Gのページです。 型番VC-232Gに関する仕様情報を記載しております。
同軸イーサネットコンバータ VC-232Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸イーサネットコンバータ VC-232G
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバータ VC-231G
4ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2ブリッジ VC-234G
10Gメディアコンバータ
2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2
8ポートRS-232 USB to シリアルコンバータ UPORT1610-8-G2
メーカーPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyPlanet TechnologyMOXAMOXA
通常価格31,825円31,100円33,288円38,727円 -21,000円48,000円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
変換前通信方式イーサネットイーサネットイーサネットイーサネットUSBUSB
主従極数1:11:11:11:11:N1:N
代表規格CECECECECE / UL / CULCE / UL / CUL
寸法 縦(mm)26.226.226.3-2541.5
寸法 横(mm)9494154.6-75.8216
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました