エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 接点構成

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Φ30 TWNシリーズ 2点押ボタンスイッチ

通常単価(税別)
2,740円
税込単価
3,014円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ・保護構造:IP40・角形2点式(自己保持タイプ):ヘ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

UWQN11001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UWQN11001の仕様・寸法情報

種類
[非照光式押しボタン] 非照光式2点押しボタン
形状
長角
ガード付き
無
端子形状
ねじ端子
取付穴
[φ30] φ30.5
接点構成
1a / 1b
押しボタン動作
モメンタリ
ボタン色
[その他] 黒(ON)/赤(OFF)
保護機能(耐環境性)
[有] IP40
代表規格
CE / UL / CCC / CSA
寸法 縦(mm)
42
寸法 幅(mm)
53
寸法 奥行き(mm)
62.5
電流容量 AC110Vの時(A)
10
電流容量 DC24Vの時(A)
10
仕様
自動復帰形
ボタン形状
角形2点式
接点材質
銀
光源の種類
非照光式
材質
樹脂
RoHS2(10物質)?
非対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UWQN11001

接点構成

寸法 奥行き

(mm)

仕様

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1a / 1b
62.5
自動復帰形
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740円
( 3,014円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
・保護構造:IP40
・角形2点式(自己保持タイプ):ヘッド部のΦ30アダプタを取り外していただきますと、Φ25.5穴(Φ25シリーズ取付穴)に取付け可能です

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 TWNシリーズ 2点押ボタンスイッチの型番UWQN11001のページです。 型番UWQN11001に関する仕様情報を記載しております。
Φ30 TWNシリーズ 2点押ボタンスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ30 TWNシリーズ 2点押ボタンスイッチ
照光式押ボタンスイッチ UB2シリーズ
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30
押ボタンスイッチ JPシリーズ
メーカーIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロンオムロンミスミNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格2,740円2,844円 -2,390円 -400円750円1,914円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類非照光式2点押しボタン照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン
形状長角角丸形丸形キノコ角
ガード付き無無無無無無
端子形状ねじ端子はんだ端子.ねじ端子はんだ付け端子ねじ端子はんだ端子/タブ端子
取付穴φ30.517.4×17.4φ30.5φ10.5φ3028×21.2
よく一緒に購入される商品

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました