エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • トラスココード

  • 接続ねじ呼び径

  • 寸法(mm)A

    ~mm
  • 寸法(mm)L1

    ~mm
  • 寸法(mm)L2

    ~mm
  • 接続ねじS1(mm)

    ~mm
  • 挿入可ケーブル最大外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm

コネクタ(ノックアウト接続用)

通常単価(税別)
1,096円~2,605円
税込単価
1,206円~2,866円
通常出荷日:1日目

【特長】・通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

接続ねじ呼び径

寸法(mm)A

寸法(mm)L1

寸法(mm)L2

接続ねじS1(mm)

挿入可ケーブル最大外径(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
158-4237
G1
48.1
14
22
33.2
24
4582206136852
144.000
1個
158-5763
G1-1/4
58.6
14
24
41.9
32
4582206136876
212.000
1個
158-4212
G1-1/2
66.3
16
28
47.8
37
4582206136890
290.000
1個
158-4232
G2
80.0
16
27
59.6
48
4582206136913
432.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096円
( 1,206円 )
1日目
1,490円
( 1,639円 )
1日目
2,186円
( 2,405円 )
1日目
2,605円
( 2,866円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ(ノックアウト接続用)のレビュー
この商品のレビューはありません

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト