エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

積層式LED表示灯 Easy Harmony XVGKシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

取付方法

ブザ-有無

点灯/点滅

IP保護等級

取付方法詳細

最小発注数量
ポール型
ポール取付
無
点灯
IP23
ポール取付+L金具
1個
ポール型
ポール取付
有
点灯/ブザー
IP23
ポール取付+L金具
1個
丸型
直取付
有
点灯/ブザー
IP65
直付け3ピン
1個
丸型
直取付
無
点灯
IP65
直付け3ピン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800円
( 8,580円 )
2日目
8,800円
( 9,680円 )
2日目
8,300円
( 9,130円 )
2日目
7,400円
( 8,140円 )
2日目

詳細情報

基本情報

高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポートします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層式LED表示灯 Easy Harmony XVGKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積層式LED表示灯 Easy Harmony XVGKシリーズ
IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ
積層情報表示灯 LA6-POE
Φ50積層信号灯 1段3色表示
ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ
3色表示アルミ合金の積層信号灯 可倒式
メーカーPro-face(シュナイダーエレクトリック)パトライトパトライトミスミパトライトミスミ
通常価格7,400円-47,250円 -64,070円 -4,000円 -49,660円 -5,450円
通常出荷日2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
太さφ50φ60φ60φ50φ40φ50
定格電圧(V)AC/DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
段数355133
色(最上段)赤赤色マルチカラーその他赤色赤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト